Série QSK50 XPI

Cette gamme de  groupes électrogènes certifiés EPA T2 Emissions offre une densité de puissance de pointe, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour de nombreuses applications différentes.

Fréquence

50 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 1360 - 1875 1500 - 2000
D'urgence 1500 - 1600 1875 - 2250
Centre informatique continu 1360 - 1875 1500 - 1700

Certification

EPA Tier 2

Disponibilité des produits

Europe, Asie-Pacifique

Applications

Génératrices industrielles commerciales
Alimentation de secours
Centres informatiques
Soins de santé
Mission critique
Traitement de l'eau

Industries

Primordial Industriel
Soins de santé Hôpitaux, maisons de repos, établissements de soins
Centres informatiques Centres de données Reginal, EDGE DCS
Fabrication Semi-conducteur haute technologie, pharmaceutique, alimentaire, matériaux de construction
Commercial Hôtels et complexes touristiques, Bureaux, Parcs commerciaux, Gratte-ciel, Restaurants, Aéroports, Centres de distribution
Industries lourdes  
Résidentiel  

 

 

Caractéristiques techniques
Puissances nominales Veille, centre informatique continu uniquement pour 2000 KVA et 1875 KVA.
Tension, fréquence 50 Hz. LV : 380 V, 400 V, 415 V pour tous les nœuds d’alimentation. HV : 10,5 kV-11 KV pour tous les nœuds d’alimentation.
Application Veille : ISO 8528 70% 200h
Système de refroidissement LAT 45 °C à 0,3 pouces H2O pour 2250KVA . LAT [email protected] pouces H2O pour 2000KVA et 1875KVA.
CE CE, UKCA, AS3000
Rendement transitoire et stable Conforme à ISO8528 G3 @PF1.0, 2000 KVA et 1875 KVA répondent à 0-50% PRP transitoire G3@PF1.
交流发电机 Classe H Inaulation, S7, S9
Altitude, Déclassement 1000m No Derate @40C, 200m No Derate @50C

 

Modèle de génératrice
Fiche technique
Fiche technique
Hz
De base kW / kVA
De secours kW / kVA
Centre informatique continu kW / kVA
type de carburant
50
1360/1700
1500/1875
1360/1700
Diesel
50
1875/1500
1600/2000
1875/1500
Diesel
50
1600/2000
1600/2250
Diesel


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Communiquez avec nous