Fréquence
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 160 | 200 |
| D'urgence | 176 | 220 |
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Cet ensemble de génératrice commerciale Cummins® est un système à réseau électrique unifié, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires à puissance électrique de base et de secours.
Qu’est-ce qui rend les groupes électrogènes QSB7 si spéciaux ?
Avec un encombrement optimisé, l’ensemble de génératrice de gamme QSB7 Q Range à la fine pointe de la technologie est aussi compact que robuste, caractérisé par un moteur fiable exceptionnel et un service et un soutien de classe mondiale de Cummins avec la plus grande couverture mondiale et locale de l’industrie.
La gamme de groupes électrogènes QSB7 intègre les dernières améliorations de produits appliquées à l’ensemble de la série Q Range, répondant à un plus large éventail de besoins et d’applications pour répondre à vos besoins. Construit en Europe, pour l’Europe.
Support puissant aussi
Nous vous assistons dès que vous nous contactez avec un expert Cummins dédié et une assistance technique tout au long du processus. Derrière la gamme QSB7, il y a une équipe de vente européenne dédiée signifiant une livraison plus rapide et une plus grande disponibilité pour répondre à vos besoins en énergie.
Caractéristiques
- Moteur- La série QSB7 diesel industriel robuste à 4 cycles conforme à la norme Phase IIIA offre une puissance fiable et une réponse rapide aux changements de charge.
- Alternateur- Stamford UC série Class H avec des enroulements à pas 2/3 à faible réactance.
- Contrôleur- PC1.2 : système intégré de commande d’ensemble de génératrices à microprocesseur assurant la régulation de tension, la protection moteur/alternateur, l’interface opérateur et la régulation isochrone.
- Versions ouvertes et fermées - disponibles
- Performance (LAT) - fonctionnement à température ambiante jusqu’à 50ºC sans déclassement de puissance pour la version fermée.*100% PRP. Continuez à lire pour obtenir davantage de données sur le refroidissement
- Réservoir carburant - 400 l avec captage de déversement garantissant au moins 10 h d’autonomie à 75% PRP
- Conformité en matière d’émissions - SIIIA de l’UE
- Plus petit et plus léger - Rapport puissance/poids amélioré avec une excellente efficacité
- Levage et logistique - Besoins de manutention et de stockage optimisés
- Son atténué - Fonctionnement silencieux et entièrement conforme aux normes CE et UKCA. Le boîtier garantit un environnement sûr pour les utilisateurs une fois installé.
- Peinture- Système de peinture APNR amélioré
- Sous-systèmes optimisés - Très simple à utiliser
- Batterie- Batterie plomb-acide, scellée, inondée/SLI
- Chargeur- Inclut en équipement standard pour s’assurer que le moteur est toujours prêt à démarrer
- Chauffage de liquide de refroidissement - Inclut en équipement standard sur les versions fermées pour assurer le démarrage du moteur à basse température ambiante (en option sur les versions ouvertes)
- Facile à entretenir - Entretien facile. Remise en service rapide, réduisant au minimum les temps d’arrêt
- Fiabilité de Cummins - Des performances sur lesquelles vous pouvez compter, même en haute altitude et à des températures extrêmes. La garantie mondiale complète offre une couverture étendue.