Fréquence
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 113 - 180 | 141 - 225 |
| D'urgence | 125 - 200 | 156 - 250 |
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Aperçu
Les ensembles de génératrices Cummins sont des systèmes à réseau électrique unifié offrant des performances et une fiabilité optimales pour les applications stationnaires de secours.
Moteur lourd – Le moteur diesel industriel Cummins QSB7 à 4 temps robuste produit une énergie fiable, émet de faibles émissions et assure une réponse rapide aux changements de charge.
Alternateur - plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage sélectionnable avec des enroulements à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion d'ondes avec des charges non linéaires et une capacité de correction des courts-circuits.
Système de commande – La commande électronique PowerCommand® 1.1 est un équipement standard qui assure l’intégration, la surveillance et le contrôle complets du système de l’ensemble de génératrices.
Caractéristiques et avantages
- Moteur - Le moteur diesel industriel à 4 temps robuste génère une énergie fiable et assure une réponse rapide aux changements de charge
- Alternateur - plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage sélectionnable avec des enroulements à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion d'ondes avec des charges non linéaires et une capacité de correction des courts-circuits.
- Commande - La commande électronique PowerCommand® 1.1 est un équipement standard, qui permet une intégration complète du système de l'ensemble de génératrices, y compris le démarrage/arrêt à distance automatique, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des alarmes et des messages d'état, la mesure de sortie, l'arrêt automatique à la détection d'un défaut et la conformité aux normes NFPA 110 niveau 1.
- Avec boîtier et sans boîtier - Boîtiers en aluminium SL1 et SL2 avec atténuation des sons et protection contre les intempéries en option qui résistent à des charges de vent de 180 mi/h.
- Performance (LAT) - L’ensemble de refroidissement standard assure un fonctionnement fiable à une température ambiante allant jusqu’à 50 °C (122 °F).
- Réservoir de carburant - Les réservoirs de carburant à deux parois et sous-fondation sont disponibles avec des caractéristiques en option, offrant des solutions économiques et flexibles pour répondre aux exigences approfondies du code concernant les réservoirs de diesel.
- Conformité en matière d’émissions - EPA T2
- Levage et logistique - Poids humide des modèles sans boîtier : 1470 kg (3240 lb), Poids humide des modèles avec boîtier : 1600 kg (3527 lb)-1665 kg (3671 lb)
- Atténuation sonore - Boîtiers en aluminium SL1 et SL2 avec atténuation des sons et protection contre les intempéries en option qui résistent à des charges de vent de 180 mi/h.
- Peinture - Vert ou grège
- Batterie - Capacité de la batterie : 2 x 850 ampères par batterie à température ambiante de 0 °C (32 °F)
- Chargeur de batterie - 100 ampères
- Chauffage de liquide de refroidissement - 4 °C (40 °F) - temps froid - 18 °C (0 °F) - froid extrême
- Fiabilité Cummins - Secours : 2 ans/1000 heures Principal : 1 ans/heures illimitées avec options de garantie de secours de 3 et 5 ans