NTA855-G7 for Rental

Fréquence

50, 60 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 291 - 364 364 - 455
D'urgence 320 - 400 400 - 500

Certification

Non réglementé

Disponibilité des produits

Amérique latine

Applications

Génératrices de location
Énergie mobile
NTA855-G7

Le groupe électrogène de location de Cummins® est un système de production d'électricité entièrement unifié offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires d'alimentation de secours et de puissance électrique de base.

Caractéristiques et avantages

Caractéristiques  Mode l
  C400D5R C400D5RF
Moteur diesel Cummins Série NT – Les groupes moteurs ont fait leurs preuves au cours de millions d'heures de fonctionnement dans certaines des applications les plus exigeantes du monde. Le moteur NTA855 de 14 litres est conçu pour supporter des pressions d’injection plus élevées grâce à une nouvelle disposition des soupapes ainsi que des pistons, un vilebrequin et un arbre à cames. Un train d’engrenages équipé d’engrenages droits à rapport de conduite élevé élimine les poussées axiales indésirables et réduit le bruit. Moteur au diesel industriel robuste à 4 cycles avec excellent rendement transitoire. Léger, compact et très économe en carburant. Filtre à carburant à visser avec séparateur d’eau de préfiltration (en option).
交流发电机 Roulement unique sans balai, champ tournant, quatre pôles, imprégnation sous vide. Isolation de classe H, protection IP23. Système de refroidissement IC 01. Enroulement de l'amortisseur entièrement interconnecté. Excitatrice CA et redresseur tournant. Enroulement du stator recouvert d'époxy. Rotor et excitatrice imprégnés de résine polyester adaptée aux climats tropicaux, résistants au pétrole et aux acides. Enroulement à 2/3 pas de faible réactance, faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit. Roulement unique sans balai, champ tournant, quatre pôles, imprégnation sous vide. Isolation de classe H, protection IP23. Enroulement de l'amortisseur entièrement interconnecté. Excitatrice CA et redresseur tournant. Enroulement du stator recouvert d'époxy. Rotor et excitatrice imprégnés de résine polyester adaptée aux climats tropicaux, résistants au pétrole et aux acides. Enroulement à 2/3 pas de faible réactance, faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
Génératrice à aimant permanent Offre un démarrage amélioré du moteur et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.  
Système de contrôle La commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du groupe électrogène, y compris le démarrage et l'arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage de messages d'alarme et d'état, la protection AmpSentry™, la mesure de la puissance, l'arrêt automatique en cas de détection de panne, la conformité à la norme NFPA 110 des niveaux 1 et 2 et les capacités de mise en parallèle. La commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du groupe électrogène, y compris le démarrage et l'arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage de messages d'alarme et d'état, la mesure de la puissance, l'arrêt automatique en cas de détection de panne et la conformité à la norme NFPA 110 des niveaux 1 et 2.
Caractéristiques de la location Caisson à un seul point de levage et base pour chariot à fourche. Accès interne ou externe pour le carburant. Filtre normal ou à usage intensif. Interrupteur d'isolation de la batterie. Confinement des fuites de fluides. Connexion facile par câble avec accès extérieur au panneau. Disjoncteur motorisé (facultatif). Échelle pour accéder au toit du caisson. Réservoir de carburant incorporé dans la base.  
Caisson de l'ensemble de location   Soulèvement en un point installé sur le toit • Atténuation du bruit 85 dB(A) à 1 m • Réservoir de carburant en berceau d'une capacité de 950 litres (252 gallons US) • Réservoir de confinement complet du liquide moteur • Connexion facile par câble avec accès externe au panneau et au contrôle
Options de l'ensemble de location   • PowerCommand PCC1.1 • Accès externe pour le remplissage de carburant • Filtre à carburant – séparateur d'eau • Filtre à air à usage intensif • Interrupteur d'isolation de la batterie
Garantie Garantie complète et réseau mondial de distributeurs. Garantie complète et réseau mondial de distributeurs.
Modèle de génératrice
Fiche technique
Hz
De base kW / kVA
De secours kW / kVA
C400D5R
50
291/364
320/400
C400D5RF
60
364/455
400/500


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.