DQCF

Fréquence

60 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 2500 3125
D'urgence 2750 3438
En continu 2100 2625
Centre informatique continu 2500 3125

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
génératrice c2750 d5e

Fréquence

60

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSK78-G12 - Diesel

Puissance

En continu

Centre informatique continu

De base

D'urgence

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Sans boîtier

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

De base

2500 kW

3125 kVA

D'urgence

2750 kW

3438 kVA

En continu

2100 kW

2625 kVA

Centre informatique continu

2500 kW

3125 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

2200 kW

2750 kVA

D'urgence

2400 kW

3000 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

2275 kW

2844 kVA

D'urgence

2500 kW

3125 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

200 kW

250 kVA

D'urgence

220 kW

275 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

2500 kW

3125 kVA

D'urgence

2750 kW

3438 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

2336 kW

2920 kVA

D'urgence

2500 kW

3125 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement