DQKAN

Fréquence

60 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 2250 2813
D'urgence 2500 3125
Centre informatique continu 2250 2813

Disponibilité des produits

Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
qsk60

Fréquence

60

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSK60-G19 - Diesel

Puissance

Centre informatique continu

De base

D'urgence

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Sans boîtier

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

De base

2250 kW

2813 kVA

D'urgence

2500 kW

3125 kVA

Centre informatique continu

2250 kW

2813 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

1825 kW

2281 kVA

D'urgence

2000 kW

2500 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

1825 kW

2281 kVA

D'urgence

2000 kW

2500 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

2000 kW

2500 kVA

D'urgence

2200 kW

2750 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

1825 kW

2281 kVA

D'urgence

2250 kW

2813 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

1600 kW

2000 kVA

D'urgence

1750 kW

2188 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

1600 kW

2000 kVA

D'urgence

1750 kW

2188 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

2000 kW

2500 kVA

D'urgence

2200 kW

2750 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

D'urgence

2250 kW

2813 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

1600 kW

2000 kVA

D'urgence

2000 kW

2500 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

1460 kW

1825 kVA

D'urgence

1600 kW

2000 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

1600 kW

2000 kVA

D'urgence

1800 kW

2250 kVA
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
Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement