DFEJ

Fréquence

60 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 410 513
D'urgence 450 563
Centre informatique continu 410 563

Disponibilité des produits

Amérique latine, Amérique du Nord
qsx15

Fréquence

60

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSX15-G9 NONROAD 2 - Diesel

Puissance

Centre informatique continu

De base

D'urgence

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Atténuation du son et protection contre les intempéries

Sans boîtier

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

De base

410 kW

513 kVA

D'urgence

450 kW

563 kVA

Centre informatique continu

410 kW

563 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

455 kW

569 kVA

D'urgence

500 kW

625 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement