Fréquence
60, 50 Hz
Certification
EPA Tier 4
Disponibilité des produits
Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Applications
Commercial mobile
Conçues pour les applications commerciales intenses, les génératrices de série à gaz silencieuses sont remplies de fonctionnalités de qualité. Elles se caractérisent par un niveau de bruit et de vibrations exceptionnellement bas, une installation facile, une capacité de diagnostic et une régulation numérique qui maintient la stabilité de la tension lorsque les charges changent. L'ensemble de génératrice silencieuse à essence avec injection électronique est la première en son genre dans l'industrie.
Caractéristiques et avantages
- Capacité de démarrage de moteur haute performance pour les charges lourdes
- Pompe à contrôle numérique pour une tension et une variation de fréquences minimales.
- Capacité à pleine charge dans des conditions ambiantes à 120 °F (50 °C)
- Système de montage en 4 points conçu pour produire une alimentation propre et silencieuse avec de faibles vibrations
- Boîtiers enduits de poudre et en acier inoxydable
- Garantie