Fréquence
60, 50 Hz
Certification
EPA Tier 4
Disponibilité des produits
Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Applications
Commercial mobile
Les modèles au diesel de la gamme silencieuse sont un choix hors pair quand un faible bruit et de basses vibrations sont nécessaires. Grâce à leur conception révolutionnaire, ces ensembles de génératrices sont jusqu'à 15 dB(A) plus silencieuses que les autres génératrices au diesel, en plus d'être plus silencieuses que la plupart des ensembles à essence. Leurs unités sont entièrement dans des boîtiers, y compris les systèmes de refroidissement, de silencieux et d'entrée. Pour les applications nécessitant moins de réduction du bruit, choisissez parmi les modèles au diesel standard de Cummins.