Fréquence
50 Hz
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 50 | 63 |
| D'urgence | 56 | 70 |
Disponibilité des produits
Amérique latine
Fréquence
50
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
4BT3.9-G4 - Diesel
Puissance
De base
D'urgence
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Atténuation du son et protection contre les intempéries
Sans boîtier
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
De base
50 kW
63 kVA
D'urgence
56 kW
70 kVA