C40D2R

Fréquence

60 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 36 45
D'urgence 40 50

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient
4BT3.9-G2

Fréquence

60

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

4BTAA3.3-G12 - Diesel

Puissance

De base

D'urgence

Type de produit

Location 60Hz - Diesel

Type de boîtier

Atténuation du son et protection contre les intempéries

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

De base

36 kW

45 kVA

D'urgence

40 kW

50 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50/60, Double

Type de carburant

Diesel

De base

31 kW

38 kVA

D'urgence

34 kW

42 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement