Fréquence
60 Hz
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 225 | 281 |
| D'urgence | 250 | 312 |
Disponibilité des produits
Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Amérique latine
Fréquence
60
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSL9-G5 - Diesel
Puissance
De base
D'urgence
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Atténuation du son et protection contre les intempéries
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
De base
225 kW
281 kVA
D'urgence
250 kW
312 kVA