Fréquence
50 Hz
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 145 | 181 |
| D'urgence | 160 | 200 |
Disponibilité des produits
Asie-Pacifique
Fréquence
50
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
6CTA8.3-G2 - Diesel
Puissance
De base
D'urgence
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Sans boîtier
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
De base
145 kW
181 kVA
D'urgence
160 kW
200 kVA