Fréquence
60 Hz
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 165 | 206 |
| D'urgence | 170 | 213 |
Disponibilité des produits
Amérique latine
Fréquence
60
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSB7-G5 - Diesel
Puissance
De base
D'urgence
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Sans boîtier
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
De base
165 kW
206 kVA
D'urgence
170 kW
213 kVA