C1000D5B

Fréquence

50 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 720 900
D'urgence 800 1000
Centre informatique continu 720 900

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine
génératrice de la série KTA38 de Cummins

Fréquence

50

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

KTA38-G14 - Diesel

Puissance

Centre informatique continu

De base

D'urgence

Type de produit

Diesel 50 Hz

Type de boîtier

Sans boîtier

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

De base

720 kW

900 kVA

D'urgence

800 kW

1000 kVA

Centre informatique continu

720 kW

900 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

823 kW

1029 kVA

D'urgence

906 kW

1132 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

928 kW

1160 kVA

D'urgence

1020 kW

1276 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

900 kW

1125 kVA

D'urgence

1000 kW

1250 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

810 kW

1013 kVA

D'urgence

900 kW

1125 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement