Des génératrices au gaz naturel conçues pour tous les besoins en alimentation
Les solutions de systèmes électriques alimentés au gaz naturel jouent un rôle de plus en plus essentiel dans la demande d'énergie continue et efficace dans le monde entier. Les ensembles de génératrices au gaz naturel de la gamme Cummins de 13 à 2 000 kW fournissent une alimentation flexible et durable.
Explorer les ensembles de génératrices au gaz naturel
Les ensembles de génératrices au gaz naturel de Cummins offrent une alimentation exceptionnelle avec un rendement électrique élevé et des groupes moteurs à haute densité et à réglage automatique qui tolèrent les variations de carburant. Avec des capteurs de NOx de série sur chaque ensemble de génératrices, les réglementations en matière d'émissions sont respectées, quels que soient les besoins ou l'environnement. Conçues avec des boîtiers à la pointe du marché, les génératrices au gaz naturel de Cummins constituent une solution d'alimentation efficace et entièrement intégrée.
Découvrir tous les ensembles de génératrices au gaz naturel
Des solutions d'alimentation au gaz naturel lorsque la performance est essentielle
Les solutions d'alimentation à réseau électrique unifié de Cummins conçoivent et fabriquent des ensembles de génératrices au gaz naturel pour une efficacité et une fiabilité maximales.
Puissance électrique de base
Les solutions au gaz naturel de Cummins offrent des solutions d'alimentation robustes et économiques pour les projets qui nécessitent une puissance électrique de base, dans les cas où l'accès aux services publics n'est pas assuré.
Puissance de pointe
Lorsque vous avez besoin d'une alimentation de secours supplémentaire pour économiser sur l'énergie pendant les pics de consommation, les génératrices au gaz naturel peuvent être associées à n'importe quel système pour une intégration totale de l'alimentation.
Solutions de cogénération
Les solutions d'alimentation par cogénération au gaz naturel permettent aux installations d'atteindre leurs objectifs en matière de réduction des gaz de serre, d'améliorer la fiabilité et de réduire le coût total de possession.
Ensembles de génératrices au gaz naturel
Conçus dans un souci de durabilité et de rentabilité, les ensembles de génératrices au gaz naturel de 13 à 2 000 kW jouent un rôle essentiel dans la transition vers une énergie sans carbone.
Ensembles de génératrices au gaz naturel de moins de 1 000 kW
Pour les régions peuplées où une alimentation de secours est une nécessité, les ensembles de génératrices au gaz de la gamme Cummins de moins de 1 000 kW offrent une densité de puissance fiable avec une empreinte réduite
Ensembles de génératrices au gaz naturel de plus de 1 000 kW
Lorsque l'alimentation est nécessaire pour des applications critiques, les ensembles de génératrices au gaz naturel de plus de 1 000 kW fournissent de l'énergie avec des économies de coûts notables et des émissions plus faibles.