V903

La prochaine génération du V903 est construite sur une conception éprouvée et des décennies de service dans l’armée américaine.

Puissance

525 à 760 HP 391 - 567 kW

Couple

1144 - 1570 lb-pi 1551 - 2129 N•m

Certification

S.O.

Disponibilité des produits

Amérique du Nord, Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe

Applications

Défense
Moteur de camion militaire V903

Le V903 a propulsé avec succès le véhicule de combat Bradley pendant plus de quatre décennies. La dernière génération, développant 760 chevaux, s’appuie sur ce succès et ouvre la voie à des performances encore plus élevées à l’avenir.

 

 

Caractéristiques et avantages

  • Conception du moteur - Architecture V-8 4 temps 903 pouces cubes (14,8 L) 90° éprouvée et vérifiée au combat avec des rapports puissance-poids et puissance-taille élevés permettant une plus grande capacité et un blindage des troupes et de l’équipement pour une meilleure capacité de survie du véhicule.
  • Système d’alimentation – Le circuit d’alimentation CP-STC à commande électronique de Cummins permet au V903 de fonctionner dans toutes les conditions sans perte de puissance.
  • Système de lubrification - Système de lubrification pressurisé avec une angularité de 45 ° dans toutes les directions.
  • Extensible - Le V903 est conçu pour des options et des options encore plus élevées et est prêt pour l’hybride.
  • Système d’admission d’air - Chaque V903 est turbocompressé et refroidi après pour répondre aux exigences de performance spécifiques de chaque application.
  • Système d’échappement - Les collecteurs d’échappement et les coudes réglés acoustiquement et thermiquement isolés fournissent un débit uniforme au turbocompresseur tout en réduisant les températures de surface, améliorant ainsi les performances et la sécurité.
  • Démarrage intelligent - La fonction de démarrage par bouton-poussoir actionne automatiquement les réchauffeurs d’air d’admission et le démarreur pour des démarrages fiables dans les climats froids.
Caractéristiques techniques
Configurations V-8 à 90°, diesel à 4 coups
Aspiration Turbocompressée et postrefroidie
Cylindrée 903 po³ cubes / 14.8L
Alésage et course 5,5 po x 4,75 po / 140 mm x 121 mm
Rotation Volant d’inertie orienté vers le contraire des aiguilles d’une montre
Circuit d’alimentation Pompe compacte à commande électronique Cummins - Injection de l’unité de commande de calage progressif
Longueur hors tout 56,5 pouces/1435 mm
Largeur hors tout 35,1 pouces/892 mm
Hauteur hors tout 38,6 pouces/980 mm
Poids 2580 lb / 1171 kg

 



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Puissances nominales
Configuration kW BHP (puissance au frein) TR/MIN
VTA903-T525 392 525 2800
VTA903-T600 448 600 2600
VTA903E-T675 504 675 2800
VTA903E-T760 567 760 2800

 

Efficacité
Performance

ou