CPAK QST30

Puissance

1050 HP 783 kW

Couple

3415 pi-lb 4630 N•m

Certification

Non certifié

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Agriculture
Construction
Moteurs d'industries extractives
Groupes motopropulseurs
Moteur CPAK QST30

Caractéristiques et avantages

  • Commandes électroniques pleine autorité - Le système de commande électronique permet de contrôler et de surveiller le moteur pour des performances, une économie de carburant et des diagnostics supérieurs.
  • Système d’alimentation haute pression Bosch - Offre un fonctionnement plus propre, plus silencieux.
  • Purificateur d’air - Deux purificateurs d’air industriels robustes avec éléments de sécurité.
  • Montage sur rail de base - cadre de base à section lourde.
  • Système de refroidissement - Ensemble radiateur à usage intensif à 50 °C à capacité ambiante, incorporant de l’eau de la chemise du moteur et après refroidissement. 
  • Échappement - coudes de 90 degrés inclus.
Caractéristiques techniques
Moteur non certifié Puissance nominale Vitesse nominale Puissance de pointe Cylindrée du piston
QST30

1050 HP
783 kW

2100 TR/MIN 3415 pi-lb
4630 N•m
1861 po³
30,5 L


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Efficacité
Performance

ou