CPAK QSL9 (niveau III)

Puissance

325 HP 242 kW

Couple

1050 pi-lb 1424 N•m

Certification

EPA Tier 3

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Agriculture
Construction
Moteurs d'industries extractives
Groupes motopropulseurs
CPAK QSL9 (niveau III)

Caractéristiques et avantages

  • Certification d’émissions de catégorie 3 de l’EPA des États-Unis - Le moteur QSL9 de Cummins répond aux dernières exigences de certification en matière d’émissions.
  • Commandes électroniques à pleine autorité - La commande électronique du moteur permet de réaliser des économies de carburant, d'établir des diagnostics précis et de protéger le moteur.
  • Système d’alimentation en carburant haute pression - Un fonctionnement plus propre et plus silencieux avec des performances constantes à chaque tr/min.
  • Purificateur d’air - Purificateur d’air industriel robuste, avec élément de sécurité et indicateurs de restriction inclus.
  • Montage sur rail de base - Châssis de base à section lourde avec option de rails allongés pour le montage par pompe.
  • Système de refroidissement - Ensemble de radiateur à usage intensif à 50 °C à température ambiante. Des ventilateurs aspirants ou soufflants sont disponibles, avec un carénage de radiateur et un ensemble de protection complet inclus en standard.
  • Échappement- Silencieux d’échappement intégré de classe industrielle avec capuchon anti-pluie.
Caractéristiques techniques
Moteur de catégorie III Puissance nominale Vitesse nominale Couple de pointe Déplacement du piston
QSL9 325 HP
242 kW
2100 TR/MIN 1050 pi-lb
1424 N•m
543 po³
9 L

 



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Efficacité
Performance

ou