Série de transmission moyenne Permalube™ RPL

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Autobus et autocar CDBS
CDBS Construction and Utility
Camion CDBS
Défense
Transmission de poids moyen

Nous sommes heureux d’introduire deux nouvelles transmissions de poids moyen dans sa famille de transmissions Permalube RPL. Les RPL10 et RPL14 sont les premières entrées de gamme de poids moyen (classe 6-7) de notre gamme de transmissions Permalube RPL et sont lubrifiées et scellées à vie. Basées sur une technologie de pointe, les nouvelles transmissions sont conçues spécifiquement pour les applications de poids moyen, y compris les déchets, la livraison en ville, les autobus de transport en commun et les autobus scolaires, et offrent des avantages tels qu’une disponibilité accrue et des coûts d’exploitation réduits.

Caractéristiques et avantages

  • Aucun service nécessaire, scellé à vie
  • Joint en U haute performance avec conception à triple lèvre pour une lubrification supérieure et une protection contre les confinements
  • Connexion d’étrier Easy Service avec quatre boulons et sangles usinées, offrant un point de connexion sécurisé et une installation simple
  • Le revêtement en nylon Polyglide minimise les charges axiales de la section glissante en réduisant la friction
  • Garantie de service général de 4 ans/400 000 miles

Vidéos :

Modèle Taille du tube (pouces) Tube I.D (pouces) Épaisseur de paroi (pouces) Diamètre d'oscillation (pouces) Puissance nominale de transmission (lb-pi) Puissance de transmission (n-m) Application
RPL10 4,00 3,78 0,11 7,00 6 000 8 135 Principal
RPL14 4,09 3,73 0,18 7,80 10 000 13 558 Principal


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.