Transporteur DT100™

Disponibilité des produits

Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord

Applications

CDBS Construction and Utility
Grues mobiles CDBS
DT 100 porte-frein de construction

Le plus robuste de nos transporteurs, le DT100 est conçu pour les applications lourdes de construction et de traction intégrale qui nécessitent une charge utile élevée et une garde au sol optimisée.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour les applications lourdes de chantier et de traction intégrale
  • Garde au sol optimisée
  • Large gamme de ratios
  • Pour applications avec essieu large
  • Associé aux rapports de réduction du moyeu en extrémité de roue (3,46/3,33)
  • Configuration possible pour une utilisation autonome, en tandem et en traction avant
  • Disponible en option amovible
  • Conception légère et densité de puissance élevée pour une charge utile et une productivité accrues du camion
  • Haute durabilité et fiabilité pour un temps de disponibilité plus long
  • Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
  • Des ratios plus rapides pour renforcer la décélération et réduire la consommation de carburant
PNBE(en tonnes) PNBC (en tonnes) Taux de réduction Autres éléments Diamètre de l'engrenage denté
13-18 100 1 00–2 08 Blocage différentiel DCDL - Oui Option Curvic amovible 295


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.