Porteur 17X™

Disponibilité des produits

Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe

Applications

Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
17x porte-frein

Le porteur 17X est conçu pour les tâches long-courriers exigeantes et le transport de charges lourdes, avec une conception légère et le meilleur rendement énergétique de sa catégorie.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour les applications de transport longue distance
  • Essieu simple réducteur unique
  • Conception de transporteur léger
  • Densité de puissance élevée
  • Technologie de soudage au laser
  • Long intervalle de vidange d’huile
  • Conception légère et densité de puissance pour une charge utile plus élevée
  • Haute durabilité et fiabilité pour un temps de disponibilité plus long
  • Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
  • Des ratios plus rapides pour renforcer la décélération et réduire la consommation de carburant
PNBE(en tonnes) PNBC (en tonnes) Taux de réduction Autres éléments Diamètre de l'engrenage denté
11-13 44 3 70–6 17 DCDL - Oui Curvic Décalé 38 1 (MS17X) 457


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.