Frein B-Frame™ Quadraulic

Disponibilité des produits

Europe

Applications

Camion CDBS
Frein quadraulique B-frame

Le B-Frame est performant et fiable. Il est doté de fonctionnalités qui le rendent facile à entretenir.

Caractéristiques et avantages

  • Options de détection et d’indication de l’usure disponibles
  • Grande compatibilité des kits d'entretien du marché des pièces de rechange avec les autres freins ELSA
  • Étrier coulissant face unique
  • Disposition de stationnement mécanique intégrée
  • Diamètres de piston alternatifs (54 mm - 68 mm)
  • Changement facile de la plaquette
Actionnement (type) Taille de la roue (pouces) Poids brut de l'essieu (tonnes) Diamètre du rotor (disque)/Diamètre du tambour (tambour) Épaisseur du rotor (disque)/Largeur du sabot (tambour) Zone des plaquettes (disque uniquement) Masse des freins (avec plaquettes pour freins à disque, avec sabots pour tambour) (Axial - pour disque uniquement) (en kg) Masse des freins (avec plaquettes pour freins à disque, avec sabots pour tambour) (Radial - pour disque uniquement) Couple de freinage pour usage moyen (1,5 % des cycles au couple maximal (1,175 millions au total) (en kNm) Couple de freinage pour usage intensif (5,0 % des cycles au couple maximal (1,25 millions au total) (en kNm) Angle de la chambre à air (disque uniquement) (en degrés) Autres éléments
Hydraulique (double piston) - 11 304-324 30 107 14 9 - 17, 6 (freins de service) - 18 3 - 20 9 (freins de stationnement) S.-O. - 8 - -


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.