Disponibilité des produits
Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde
Applications
Autobus et autocar CDBS
Le Meritor® 17XS offre une efficacité de nouvelle génération pour les autobus et les autocars. Il s’agit de l’essieu unique de classe 8 le plus efficace de notre gamme d’essieux moteurs arrière et il est conçu pour les tâches exigeantes, transportant de lourdes charges avec plusieurs arrêts et démarrages.
Caractéristiques et avantages
- Rendement élevé à ultra-élevé (jusqu’à 98%) et densité de alimenter, garantissant une consommation de carburant réduite.
- L’allongement des intervalles entre les vidanges d’huile réduit les coûts d’entretien, prolonge la disponibilité et augmente l’impact environnemental.
- Large choix de rapports de vitesse, des rapports ultra-rapides pour la réduction de régime et des options pour les équipementiers de choisir des essieux qui améliorent l’économie de carburant, le couple ou la traction aux rapports profonds pour les véhicules à entraînement électrique.
- Essieu à faible bruit, grâce à notre engrenage hypoïde Quiet Ride®.
- Des conceptions éprouvées, robustes et légères combinées à des matériaux usinés à haute résistance offrent des performances supérieures et une durabilité éprouvée dans de multiples applications différentes.
- Essieu habillé livré assemblé avec les poutres de suspension et la bielle de torsion pour un montage facile sur véhicule.