Essieu avant planétaire non moteur MON-32™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Transport lourd CDBS
Essieu planétaire MON-32

L’essieu planétaire MON-32 est conçu et fabriqué pour répondre à la demande mondiale croissante de performances extrêmes et de capacité accrue dans les applications hors route les plus difficiles, des opérations forestières aux industries extractives en passant par les services aéroportuaires, la manutention et plus encore.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu et construit pour les applications hors route extrêmes
  • Appuyé par un processus rigoureux de tests et de validation
  • Compatibilité avec le système central de gonflage des pneus (CTIS) en option
  • Poids nominal brut par essieu maximal (PNBE) de 32 000 lb.

Vidéos :

PNBE KPI de direction Angle de braquage Freins (en option) Diamètre du cercle de boulonnage de roue Casier Boîtier Distance de montage des roues (WMT) Fourche/Brides Différentiel Types de porteurs Couverture du rapport de pont Rapport d’engrenage d’extrémité de roue Type d’engrenage d’extrémité de roue
32 000 lb 65,9 po (1674 mm) 45 degrés max. Frein à disque tambour ou pneumatique de 16,5 po 335 mm Tôles d’acier ouvrées Boîtier de 140 mm x 165 mm 92,9 po (2360mm) S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Non moteur


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.