Disponibilité des produits
Applications
L’essieu directeur avant FH-941 offre durabilité, performance, fiabilité et facilité d’entretien pour les autobus et les autocars à plancher standard. L’essieu directeur avant sans entraînement Meritor Easy Steer™ FH-946 pour autobus de transport en commun et autocars offre une conduite agréable et confortable pour les passagers. Avec le FH-946, les planchers des autobus de transport en commun et des autocars de 35, 40 et 60 pieds peuvent descendre jusqu’à 20 pouces en dessous des conceptions d’autobus conventionnelles, ce qui facilite l’accessibilité des passagers sans marches. La construction à poutre en I est conçue pour la fiabilité, la durabilité et la performance. Le FH-946 a un poids nominal brut à l’essieu (PNB) de jusqu’à 16 000 lb.
Caractéristiques et avantages
- Bagues à pivot et palier à rouleaux coniques Easy Steer™ pour une direction plus facile
- Un angle de braquage de 51 degrés offre une maniabilité exceptionnelle
- Le frein à came Cast Plus™ offre une durabilité et une fiabilité accrues avec un sabot moulé en une seule pièce; Les garnitures de frein à durée de vie prolongée offrent une résistance supérieure à l’usure liée à la chaleur.
- Points de fixation des tiges de suspension - Partie intégrante de la poutre en I pour une conception simplifiée du support et une plus grande flexibilité du support
- Les freins à disque à air à service intensif EX+ ™ H en option réduisent la distance d’arrêt, réduisent l’entretien et maximisent la protection contre la corrosion
FH-941™ et FH-946™