Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Manutention de matériaux CDBS
Grues mobiles CDBS
L’essieu directeur planétaire PSC1794 est conçu pour répondre aux exigences de plus en plus puissantes des applications lourdes d’équipement de service au sol et de manutention des matériaux, avec la capacité de prendre en charge des couples de transmission accrus, des tailles de pneus et des exigences de chargement.
L'essieu PSC1794 offre un large choix d'options de réduction d'engrenage qui peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
Caractéristiques et avantages
- Arbres d'essieux directeurs lubrifiés en permanence
- Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du porteur réduit la probabilité de fuites d’huile
- Blocage de différentiel contrôlé par le conducteur (DCDL) en option disponible pour une plus grande traction
- Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés