Essieu planétaire MOX-E8

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

CDBS Construction and Utility
Manutention de matériaux CDBS
Essieu planétaire MOX-E8

L’essieu planétaire MOX E8 est conçu et fabriqué pour répondre aux exigences croissantes des applications de manutention et de construction de matériaux lourds avec la capacité de supporter des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service prolongé et la durabilité.

Caractéristiques et avantages

  • La conception modulaire permet une flexibilité des applications
  • Le boîtier d’essieu personnalisé peut répondre aux exigences de résistance, de capacité et de voie
  • Réduction planétaire avec une large couverture du rapport d’essieu
  • Différentiel ouvert standard, type LSD en option
  • Frein à disque humide de série, frein à disque humide de stationnement SAHR en option
  • Équipé d’un cylindre de direction, capteur de position centrale en option
Modèle Métier PNBE Capacité de levage Freins Diamètre du cercle de boulonnage de roue Couverture du rapport d’essieu
MOXE8 Chariot télescopique 17 600 lb
(7,983 kg)
Jusqu’à 22,000 lb
(9,979 kg)
Disque humide de 220 mm
SAHR en option
335 mm
275 mm
11.64 à 28.26

 



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.