Encontrar los frenos adecuados para su aplicación
Por Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía
Los frenos se encuentran entre los componentes más importantes de cualquier vehículo. Independientemente de la aplicación, elegir los frenos adecuados para su flota garantizará la seguridad y el rendimiento del vehículo en condiciones dentro y fuera de la carretera. Sin embargo, no existe una solución única para todos. Ya sea que esté especificando un vehículo nuevo o actualizando un sistema de frenos existente, la elección correcta depende de su aplicación, entorno y prioridades de mantenimiento.
Tipos de frenos
Los dos tipos de frenos más comunes en vehículos comerciales son los frenos de tambor y los frenos de disco.
Los frenos de disco neumáticos son comunes en vehículos de pasajeros y se están adoptando cada vez más en aplicaciones de transporte de línea y de alto uso con condiciones de frenado fuerte y terrenos variables. También están diseñados para un servicio rápido y una fácil inspección. Los frenos de disco de aire funcionan usando pinzas para apretar las pastillas de freno contra un rotor, creando una fricción que ralentiza el vehículo.
Los frenos de tambor siguen siendo una solución confiable en todas las aplicaciones, específicamente en entornos abrasivos y de trabajo pesado, así como en operaciones más conscientes de los costos. Son familiares para los equipos de servicio, por lo que los técnicos se ponen al día más rápido y su menor costo inicial ayuda a reducir el costo total de propiedad. Los frenos de tambor funcionan presionando las zapatas de freno contra el interior de un tambor giratorio, creando la fricción necesaria para reducir la velocidad o detener el vehículo. Su diseño cerrado y forros de freno ofrecen una mejor resistencia al desgaste y ayudan a proteger el sistema de residuos.
Encontrar el freno adecuado para su aplicación
Tanto los frenos de disco de tambor como los de aire cumplen con los requisitos federales de frenado, ofrecen la vida útil de frenos que los clientes esperan y se integran con tecnologías avanzadas. Cada uno tiene sus propios puntos fuertes, y la elección correcta depende de cómo y dónde funcionen sus vehículos. Para decidir qué tipo de freno es el adecuado para su aplicación, comience por hacer algunas preguntas clave:
- ¿Dónde operan sus vehículos? Los vehículos que conducen a través de terrenos variables o áreas urbanas con paradas frecuentes se benefician del rendimiento de los frenos de disco de aire. En entornos abrasivos y pesados, como la construcción y los sitios industriales, los frenos de tambor podrían ser una opción más adecuada.
¿Cuáles son las prioridades de mantenimiento y las condiciones de costos de su flota?
Los frenos de disco neumáticos tienen un costo inicial más alto, pero su diseño más simple y menos piezas pueden hacer que sean más fáciles de mantener que los frenos de tambor. Son especialmente útiles para flotas con tiempo de inactividad limitado o equipos de servicio más pequeños. Los frenos de tambor ofrecen costos iniciales más bajos y un rendimiento confiable, lo que los convierte en una opción práctica para flotas con las herramientas y la experiencia para mantenerlos.
¿Qué frenos puedes elegir?
Cummins ofrece una cartera completa de soluciones de frenos Meritor® para satisfacer diversas necesidades en la mayoría de los mercados de vehículos comerciales.
Los frenos de disco de aire EX+ ™ están diseñados para recorridos de línea, remolques y aplicaciones profesionales donde las flotas necesitan un rendimiento constante, una inspección más fácil y un servicio eficiente. Las opciones incluyen EX+LS, EX+L y EX+H, que ofrecen a las flotas opciones basadas en la posición del eje, el ciclo de trabajo y las necesidades de la aplicación. Estos frenos ofrecen un rendimiento térmico mejorado y están diseñados teniendo en cuenta la larga vida útil de las pastillas, materiales de fricción compatibles con el cobre y facilidad de servicio.

Los frenos de tambor Q+ ™ son ideales para flotas que operan en entornos difíciles. Estos frenos están diseñados para ser duraderos, con bujes avanzados para el árbol de levas y pasadores de anclaje que extienden la vida útil y reducen el tiempo de inactividad. Su diseño simple y robusto los convierte en una opción ideal para flotas que necesitan resistencia a la corrosión, bajo mantenimiento y un rendimiento confiable en aplicaciones de servicio exigente.

Con asistencia en toda América del Norte y con el respaldo de una red de suministro global, los frenos Meritor son fáciles de mantener y obtener, ya sea que esté equipando un solo camión o administrando una flota nacional.
¿Necesita ayuda para elegir el sistema de frenos adecuado?
Encontrar el sistema de frenos adecuado no tiene por qué ser complicado. Cummins Inc. ofrece asistencia personalizada para ayudarle a evaluar sus condiciones operativas, recursos de mantenimiento y objetivos de rendimiento. Con una gama completa de frenos de tambor y de disco, le ayudaremos a encontrar una solución de frenado basada en sus necesidades.
Nuestro equipo de ingeniería trabaja en estrecha colaboración con los fabricantes de equipos originales y las flotas para desarrollar frenos que satisfagan las demandas únicas de cada aplicación. Ya sea que esté transportando carga a través del país o moviendo equipo a través de un sitio de trabajo, los frenos Meritor están diseñados para brindar una potencia de frenado constante, una vida útil prolongada y un rendimiento confiable en todas las condiciones.
Perfiles de autor
Cummins Inc., líder mundial en tecnología energética
Cummins Inc., líder mundial en energía, está comprometida a impulsar un mundo más próspero. Desde 1919, ofrecemos soluciones innovadoras que hacen avanzar a las personas, los bienes y las economías. Nuestros cinco segmentos comerciales (Motor, Componentes, Distribución, Sistemas de energía y Accelera™ de Cummins) ofrecen una amplia cartera que incluye trenes motrices diésel, eléctricos e híbridos avanzados; sistemas integrados de generación de energía; componentes críticos como postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, controles, transmisiones, ejes y frenos; y tecnologías de cero emisiones como sistemas de batería y tren motriz eléctrico. Con una presencia global, una profunda experiencia técnica y una extensa red de servicio, ofrecemos soluciones confiables y de vanguardia adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos durante la transición energética con nuestra estrategia Destino Cero. Creamos valor para clientes, inversionistas y empleados y fortalecemos comunidades a través de nuestras prioridades globales de responsabilidad corporativa: educación, equidad y medio ambiente. Con sede en Columbus, Indiana, Cummins emplea aproximadamente a 67,400 personas en todo el mundo y ganó $2.8 mil millones sobre $33.7 mil millones en ventas en 2025.
Temas relacionados
Etiquetas relacionadas