Disponibilidad del producto
Norteamérica
Aplicaciones
Autobuses y autocares CDBS
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Tráiler de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
Los frenos de disco de aire EX+ L están diseñados para una amplia gama de aplicaciones y diseñados para una distancia de frenado incomparable, un desgaste óptimo de las pastillas y el rotor, cambios de pastillas más rápidos y un tiempo de inspección reducido. Hay opciones livianas disponibles para paquetes de cubo y rotor.
Características y beneficios
- El resistente ajustador sincronizado de engranajes mantiene un espacio libre operativo adecuado y permite un desgaste óptimo de la pastilla y el disco
- La tecnología de doble sellado proporciona una protección superior contra el agua y la suciedad que ingresan en el freno
- Material de fricción exclusivo que permite una vida útil inigualable de la pastilla y el disco
- Indicador visual de desgaste para permitir una inspección más rápida sin quitar la rueda
- Buje de forma ovalada para evitar que se atasquen las pinzas
Freno de disco de aire EX+™ L
Características del producto
Indicador visual de desgaste para realizar un control rápido o comprobar la vida útil restante de la pastilla sin necesidad de quitar la rueda
La tecnología de doble sellado proporciona una protección superior contra los contaminantes que ingresan en el freno
Robusto ajustador de sincronización de marchas para mantener el espacio libre operativo adecuado entre el disco y la pastilla
Diseñado para permitir cambios de pastilla más rápidos y un tiempo de inspección más breve
El engranaje ajustado sincronizado permite un desgaste óptimo de la pastilla y el disco
Indicador visual de desgaste para realizar un control rápido o comprobar la vida útil restante de la pastilla sin necesidad de quitar la rueda
La tecnología de doble sellado proporciona una protección superior contra los contaminantes que ingresan en el freno
Robusto ajustador de sincronización de marchas para mantener el espacio libre operativo adecuado entre el disco y la pastilla
Diseñado para permitir cambios de pastilla más rápidos y un tiempo de inspección más breve
El engranaje ajustado sincronizado permite un desgaste óptimo de la pastilla y el disco