DQDAA

Frecuencia

60 Hz

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Frecuencia

60

Niveles de emisión

EPA de EE. UU., Aplicación estacionaria de emergencia; Aplicaciones fuera de EE. UU. y la UE

Modelo del motor y tipo de combustible

QSL9 - Diésel

Calificación

Reserva

Permanente

Tipo de producto

Grupo electrógeno

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

225 kW

281 kVA

Reserva

250 kW

313 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

270 kW

338 kVA

Reserva

300 kW

375 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

210 kW

263 kVA

Reserva

230 kW

288 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

250 kW

313 kVA

Reserva

275 kW

344 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

225 kW

282 kVA

Reserva

250 kW

313 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

250 kW

312 kVA

Reserva

275 kW

343 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

270 kW

338 kVA

Reserva

300 kW

375 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal