Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 270 | 338 |
| Reserva | 300 | 375 |
Disponibilidad del producto
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSL9-G7 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
60Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
Sin carcasa
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Permanente
270 kW
338 kVA
Reserva
300 kW
375 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
210 kW
263 kVA
Reserva
230 kW
288 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
225 kW
281 kVA
Reserva
250 kW
313 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
250 kW
313 kVA
Reserva
275 kW
344 kVA