C1600N6CD

Frecuencia

60 Hz

Calificación

1000 - 2000 kW/kVA

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, India, América Latina, América del Norte
Generador Cummins HSK78G

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

HSK78G - Gas de mezcla pobre

Calificación

Continua

Tipo de producto

Gas de mezcla pobre de 60Hz

Tipo de carcasa

Sin carcasa

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Continua

1600 kW

2000 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas de mezcla pobre

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Gas de mezcla pobre

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Gas de mezcla pobre

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas de mezcla pobre

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Gas de mezcla pobre

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal