Frecuencia
50 Hz
Calificación
1000 - 2000 kW/kVA
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina
Frecuencia
50
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
HSK78G - Gas de mezcla pobre
Calificación
Continua
Tipo de producto
Gas de mezcla pobre de 50Hz
Tipo de carcasa
Sin carcasa
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Continua
1600 kW
2000 kVA