Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 13.6 | 16.87 |
| Reserva | 15 | 18.75 |
Disponibilidad del producto
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
D1703M - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
Residencial y comercial liviano
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
Sin carcasa
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Permanente
13,6 kW
16,87 kVA
Reserva
15 kW
18,75 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
90 kW
113 kVA
Reserva
100 kW
125 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
113 kW
141 kVA
Reserva
125 kW
156 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
22,7 kW
28,3 kVA
Reserva
25 kW
31,3 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
27 kW
33,8 kVA
Reserva
30 kW
37,5 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
18,2 kW
22,8 kVA
Reserva
20 kW
25 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
9,1 kW
11,4 kVA
Reserva
10 kW
12,5 kVA