Generadores de gas natural hechos para cualquier requisito de energía
Las soluciones de sistemas de energía alimentados por gas natural desempeñan un papel cada vez más central en la demanda de energía continua y eficiente en todo el mundo. La gama de grupos electrógenos de gas natural de Cummins de 13 a 2,000 kW ofrece energía flexible y sostenible.
Buscar grupos electrógenos de gas natural
Los grupos electrógenos de gas natural de Cummins ofrecen una potencia excepcional con alta eficiencia eléctrica y motores de alta densidad autoajustables que toleran las variaciones de combustible. Con sensores de NOx estándar en cada grupo electrógeno, las regulaciones de emisiones se mantienen sin importar el requisito o el entorno. Completo con carcasas líderes en el mercado, Cummins suministra generadores de gas natural para una solución de energía eficiente y totalmente integrada.
Ver todos los grupos electrógenos de gas natural
Soluciones energéticas de gas natural cuando el rendimiento es crítico
Las soluciones de energía integrada de Cummins diseñan y fabrican grupos electrógenos de gas natural para ofrecer máxima eficiencia y confiabilidad.
Energía permanente
Para proyectos que requieren energía permanente donde el acceso a los servicios públicos no es una opción, las soluciones de gas natural de Cummins ofrecen soluciones de energía robustas y económicas.
Potencia máxima
Cuando necesite energía de respaldo adicional para mantener ahorros en los costos de energía máximos, los generadores de gas natural pueden conectarse en paralelo a cualquier sistema para una integración total de energía.
Soluciones de cogeneración
Las soluciones de energía de gas natural de cogeneración ayudan a las instalaciones a alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, mejorar la confiabilidad y reducir el costo total de propiedad.
Grupos electrógenos de gas natural por energía
Con la sostenibilidad y la rentabilidad como prioridad, los grupos electrógenos de gas natural de 13 a 2,000 kW desempeñan un papel clave en la transición de energía libre de carbono.
Grupos electrógenos de gas natural por debajo de 1,000 kW
Para áreas pobladas donde la energía de respaldo es una necesidad, la gama de grupos electrógenos de gas de Cummins por debajo de 1,000 kW proporciona una densidad de energía confiable en un espacio más pequeño
Grupos electrógenos de gas natural por encima de 1,000 kW
Cuando se necesita energía para aplicaciones críticas, los grupos electrógenos de gas natural de más de 1,000 kW proporcionan energía con notables ahorros de costos y emisiones más bajas.