Generadores de hasta 1,000 kW para energía compacta
La energía para instalaciones comerciales o industriales requiere versatilidad y la capacidad de configurarse para una combinación de requisitos de energía: energía de reserva, energía permanente o energía continua. Nuestros grupos electrógenos de hasta 1000 kw, o 1100 kVA, están diseñados para ofrecer soluciones de energía totalmente integradas.
Las ventajas de las soluciones de energía de bajo kVA
Capaces de arrancar y asumir la carga en menos de 10 segundos, y la carga nominal en un solo paso, los grupos electrógenos comerciales e industriales de Cummins de bajo kVA brindan mayor confiabilidad, tiempo de inactividad mínimo y máxima eficiencia de combustible. Nuestras silenciosas carcasas con atenuación de sonido aseguran que su grupo electrógeno Cummins ofrezca una salida de ruido menor. Todo con un diseño optimizado y de fácil mantenimiento, para una operación simple.
Generadores de hasta 1000 kW
Los generadores de bajo kVA respaldan plantas de potencia de servicios públicos, instalaciones de generación distribuida, afeitado de picos y administración de energía para sitios comerciales e industriales.
Comercial
Los grupos electrógenos comerciales están configurados para proporcionar la combinación de energía necesaria (energía de reserva, energía permanente y energía continua) para garantizar operaciones seguras y eficientes.
Atención médica
Cummins, como único proveedor de una sola fuente de soluciones de energía integrada, ofrece sistemas de energía tecnológicamente avanzados para cada aplicación de atención médica.
Alquiler
Ya sea que el trabajo requiera energía permanente, de respaldo o de reserva, Cummins se ha ganado una reputación internacional por sus sistemas de energía de alquiler que satisfacen cualquier necesidad a corto o largo plazo.
Soluciones para cualquier requisito de combustible
Cualquier tipo de combustible para generadores de hasta 1000 kW, incluidos diésel, gas natural y tecnología HVO.
Energía diésel
Los grupos electrógenos diésel de Cummins siguen siendo el punto de referencia de la industria para la calidad y el rendimiento, a la vez que ofrecen la energía diésel con mayor eficiencia energética y de combustible.
Soluciones de gas natural
Los generadores de gas natural de bajo kVA ofrecen versatilidad en entornos comerciales e industriales y son fundamentales en la transición hacia un futuro con energía sostenible.
Tecnología HVO
La tecnología superior de Cummins permite que toda la gama de grupos electrógenos de bajo kVA funcionen con combustibles HVO, sin necesidad de cambios en el hardware o el software.