QSB7 I-Range

Frecuencia

60, 50 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 128 - 182 160 - 227
Reserva 140 - 200 175 - 250

Certificación

Nivel 3 EPA, N/D

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte

Aplicaciones

Energía de reserva para residencias
Generadores industriales comerciales
Generador QSB7 I-Range
  • Motor para trabajo pesado Cummins: el resistente motor de diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Generador de imán permanente opcional (PMG): ofrece arranque del motor mejorado y capacidad de cortocircuito con despeje de falla.
  • Alternador: pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de falla despejada de circuitos cortos y aislamiento clase H.
     

Características y beneficios

  • Elevación de 4 puntos
  • Controlador compatible con sincronización basada en microprocesador avanzado
  • Diseño de carcasa único con un rendimiento del sistema mejorado
     
Especificaciones
Alternador de carga de la batería 70 amperios
Voltaje inicial 12 voltios, toma a tierra negativa para C150D6el y C200D6el 24 voltios, toma a tierra negativa para C175D5I, C200D5I y C220D5I
Sistema de combustible Inyección directa
Tipo de limpiador de aire Purificador de aire de alta resistencia 
Tipo(s) de filtro de aceite lubricante  Filtro de aceite de lubricante StrataPore
Sistema de enfriamiento estándar Radiador ambiental de 122°F (50°C)
   
Modelo de generador
Hz
Permanente, kW / kVA
En reserva, kW / kVA
Tipo de combustible
Disponibilidad
modelo del motor
Clasificación
Cert
60
135 / 169
150 / 188
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
QSB7-G5
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
50
128 / 160
140 / 175
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
QSB7-G18
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
60
160 / 200
175 / 219
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
QSB7-G5
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
50
144 / 180
160 / 200
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
QSB7-G18
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
60
180 / 225
200 / 250
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
QSB7-G5
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
50
160 / 200
176 / 220
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
QSB7-G18
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
50
182 / 227
200 / 250
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
QSB7-G19
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Modelos de generadores

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

135 kW

169 kVA

Reserva

150 kW

188 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

128 kW

160 kVA

Reserva

140 kW

175 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

160 kW

200 kVA

Reserva

175 kW

219 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

144 kW

180 kVA

Reserva

160 kW

200 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

180 kW

225 kVA

Reserva

200 kW

250 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

160 kW

200 kVA

Reserva

176 kW

220 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

182 kW

227 kVA

Reserva

200 kW

250 kVA