El trabajo que hace es importante y tener el apoyo adecuado marca la diferencia.

 

Cummins respalda a los fabricantes de equipos para camiones, carroceros y operadores con recursos confiables y respaldados por expertos, diseñados para simplificar la integración del motor y mantener todo en funcionamiento como debería. Desde documentación técnica clara hasta orientación práctica de ingenieros experimentados, estas herramientas están aquí para ayudarle a tomar decisiones seguras, evitar tiempos de inactividad innecesarios y mantener su equipo funcionando con la misma dedicación que usted.

Técnico mostrando un servicio especializado
Servicios de asistencia especializados y recursos exclusivos de Cummins
  • Soporte de integración simplificado
  • Guía de configuración específica de la aplicación
  • Acceso directo a los recursos técnicos
  • Colaboración y solución integral de problemas

Asistencia para sus necesidades de aplicación y control

Aplicaciones típicas (no todo incluido)

  • REPTO/FEPTO - Camiones de recolección de residuos, máquinas revolvedoras de cemento, grúas y máquinas limpiadoras de alcantarillas
  • PTO de eje dividido - Vehículos de emergencia, hidroexcavadoras, máquinas limpiadoras de alcantarillas, autobombas de hormigón, plataformas de servicio de aceite y gas y plataformas de perforación
  • Perno de 6/8 - Decapantes de pintura, camiones cisterna de combustible, camiones cisterna de propano, camiones cisterna de agua, rodaduras y camiones volquetes

Hombre inspeccionando motor para camión mezclador de concreto

Interfaces de control del motor compatibles actualmente:

  • Estación remota de control PTO - Utiliza un cableado directo de PTO On/Off y configurar/reanudar al ECM de Cummins.  Este método permite que los interruptores PTO de la cabina permanezcan multiplexados en el camión.
  • Control remoto PTO - Utiliza cableado directo o multiplexado de un interruptor para configurar la velocidad del motor a una de las cinco velocidades predeterminadas del motor
  • Acelerador remoto - Utiliza una configuración de potenciómetro (cableado o multiplexado) para elegir la velocidad deseada del motor
  • Control TSC1 - Utiliza SAE J1939 PGN 0 (TSC1) para operar el motor a una velocidad o torsión en particular o para hacer cumplir un límite de velocidad o torsión
  • PTO impulsado por transmisión - Para plataformas de PTO de eje dividido permite la elección personalizada del ajuste del regulador para una aplicación en particular.  También desactiva el velocímetro cuando está en modo eje dividido.
  • Regulador de presión - Para vehículos de emergencia

Próximas interfaces de control de motor compatibles:

Para algunas aplicaciones (por ejemplo, barredoras de calles y reabastecedores de aeronaves), el X10 admite el control de crucero a baja velocidad, lo que permite el acoplamiento a velocidades tan bajas como 5 mph.

Preguntas frecuentes de fabricantes de carrocerías

Si el conector de diagnóstico es gris y tiene 6 clavijas, complete el formulario en el enlace Contáctenos abajo.

Si el conector de diagnóstico es negro y tiene 9 clavijas use el enlace de datos del venículo SAE J1939 principal que se conecta a las clavijas C y D en el conector de diagnóstico. Si el conector de diagnóstico es verde y tiene 9 clavijas, depende del fabricante del equipo original y el modelo.

  • Navistar - Enlace de datos 500 K Baud en las clavijas C y D

  • Volvo/Mack - Enlace de datos 250 K Baud en las clavijas H y J

  • Autocar - Enlace de datos 500 K Baud en las clavijas C y D

  • Kenworth/Peterbilt - chasis anterior (es decir, KW T800, Pete 367) - Enlace de datos 250 K Baud VCAN que está en las clavijas F y G

  • Kenworth/Peterbilt - chasis de nueva generación (es decir, KW T880, Pete 567) - Enlace de datos 500 K Baud VCAN2 en las clavijas C y D

  • Todos los demás fabricantes de equipos originales - La mayoría de los demás usan 500 K Baud en las clavijas C y D. Si no está seguro, haga clic en el enlace Contáctenos abajo.

Sí, la torsión máxima disponible varía según el modelo del motor y capacidad de potencia. Haga clic en el enlace para camión para trabajo pesado o camión para trabajo mediano para ver los detalles sobre los diversos motores Cummins. La torsión y potencia disponibles por velocidad se indica junto la torsión en acoplamiento del embrague (que es la torsión disponible a velocidad ralentí).

Cummins admite interruptores PTO remotos e interruptores PTO en cabina multiplexados. Cummins admite interruptores PTO de cabina, PTO de estación remota y PTO remotos cableados. Los interruptores PTO de estación remota tienen la misma funcionalidad que los PTO de cabina pero permiten cablear interruptores desde una "estación remota" además de permitir que los interruptores PTO de cabina sean multiplexados. El PTO remoto también puede ser multiplexado. Si desea enviar interruptores PTO de cabina multiplexados desde una fuente remota, puede hacerlo cambiando la dirección de fuente debajo de la multiplexación SAE J1939 para encendido/apagado de PTO y la reanudación de PTO a la dirección fuente de su dispositivo.

Cummins admite ambos. Se debe instalar un interrupción de activación junto con el dispositivo acelerador en sí.

Todos los motores On-Highway de Cummins admiten el control J1939 TSC1 para solicitud de velocidad de motor, solicitud de torsión, límite de torsión y límite de velocidad del motor.

Técnico de planta de fabricación
Poder para construir comunidades

Es una comunidad enfocada en usted. Obtenga acceso directo a expertos técnicos y recursos de Cummins diseñados para ayudar a los fabricantes de carrocería a integrar con éxito los motores Cummins en sus equipos.

Entonces, únase a la comunidad hoy.

¡Únase al Club!

¿Necesita ayuda con la integración de la programación de su motor? Estamos aquí para ayudar. Envíe su pregunta a nuestros expertos técnicos para obtener asistencia.

Diseñando la próxima generación de energía.

Introducción

Con más de 80 años de experiencia impulsando aplicaciones comerciales, recreativas y gubernamentales en todo el mundo, Cummins ofrece la confiabilidad y durabilidad que los operadores esperan.

Unidades

Energía

400 - 500 hp

Energía

298 - 373 kW

Torsión

1450 - 1850 lb-ft

Torsión

1966 - 2508 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

525 - 565 hp

Energía

391 - 421 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

430 - 605 hp

Energía

321 - 451 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

525 - 565 hp

Energía

391 - 421 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2021

Energía

430 - 605 hp

Energía

321 - 451 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2021

Energía

400 - 500 hp

Energía

298 - 373 kW

Torsión

1450 - 1850 lb-ft

Torsión

1966 - 2508 N•m

Certificación

EPA 2021

Energía

430 - 605 hp

Energía

321 - 451 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2017

Energía

400 - 500 hp

Energía

298 - 373 kW

Torsión

1450 - 1850 lb-ft

Torsión

1966 - 2508 N•m

Certificación

EPA 2017

Energía

350 - 500 hp

Energía

261 - 373 kW

Torsión

1250 - 1700 lb-ft

Torsión

1695 - 2305 N•m

Certificación

EPA 2017

Energía

320 - 400 hp

Energía

239 - 298 kW

Torsión

1150 - 1450 lb-ft

Torsión

1559 - 1966 N•m

Certificación

EPA 2018

Energía

320 - 400 hp

Energía

239 - 298 kW

Torsión

1150 - 1450 lb-ft

Torsión

1559 - 1966 N•m

Certificación

EPA 2018

Energía

250 - 320 hp

Energía

186 - 239 kW

Torsión

660 - 1000 lb-ft

Torsión

895 - 1356 N•m

Certificación

EPA 2018