L9 para trabajo mediano (2024)

Energía

260 - 380 hp 194 - 283 kW

Torsión

860 - 1250 lb-ft 1166 - 1695 N•m

Certificación

EPA 2024

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte

Seleccione una aplicación

Motor L9 2024 para camión para trabajo mediano

Capacidad para trabajo pesado en un paquete para trabajo mediano

Los motores 2024 de L9 hacen más que solo proporcionar la potencia, confiabilidad y durabilidad que necesita para hacer los trabajos más difíciles. El 2024 L9 ofrece capacidades de potencia y torsión líderes en su clase, una relación potencia/peso incomparable y la confiabilidad y el tiempo de actividad que espera de Cummins. Con rangos de potencia de 260 HP a 380 HP (194-283 kW) y hasta 1250 lbft (1695 N • m) de torsión máxima, el L9 está diseñado para sobresalir en algunos de los ciclos de trabajo más exigentes. Algunos componentes de alta resistencia y características, como camisas de cilindro reemplazables para una reconstrucción más fácil, agregan vida útil al motor y se suman a su valor residual.

Todo sobre el tiempo de actividad:

Con los intervalos de mantenimiento recomendados por el motor, puede pasar más tiempo entre los desagües de aceite y los cambios en el filtro de combustible. Un respiradero completamente libre de mantenimiento significa que nunca más tendrá que cambiar un filtro de ventilación del cárter. Los camiones van menos frecuentemente al taller para mantenimiento programado, y más dinero regresa a sus ganancias. También en el 2024, el L9 ofrece avances en conectividad para ayudarle a encontrar, prevenir y resolver problemas con mayor rapidez.

Conozca más. Experimente lo mejor de su motor.

El compromiso de Cummins con la innovación en motores se extiende a los productos y servicios digitales que mejoran toda la vida útil de cada motor Cummins. Esto incluye la conexión de datos en tiempo real de vehículos en el camino a operaciones de mantenimiento y servicio, lo que brinda a los clientes una capacidad incomparable para mirar hacia delante, optimizar las operaciones y minimizar el tiempo de inactividad.

Nuestros motores están disponibles con conectividad de primer ajuste desde el punto de venta a través de Acumen®, nuestro hardware informático inteligente, o a través de un dispositivo de telemática OEM. Estos dispositivos de primera adaptación ofrecen acceso inmediato al conjunto completo de capacidades digitales de Cummins, Connected Solutions®.  

  • Diagnóstico remoto: monitoreo en tiempo real de alertas de falla e información predictiva para motores Cummins, lo que ayuda a las flotas a evitar tiempos de inactividad no planificados y reducir costos 
  • Programación inalámbrica: optimice el rendimiento y la eficiencia de su motor Cummins actualizando el software y los parámetros de manera remota y inalámbrica. 
  • Herramientas de servicio digital: Guidanz® es el conjunto de tecnología de servicio todo en uno de Cummins que ayuda a aumentar la productividad del compartimiento de servicio, la velocidad de reparación y la gestión del flujo de trabajo para una experiencia de servicio legendaria 

 

Características y beneficios

  • Turbocompresor VGT™ de Cummins Turbo Technologies: este diseño patentado está ampliamente reconocido como líder en la industria por su rendimiento. El accionamiento eléctrico mejora la precisión y la reacción. El VGT Turbo es el componente clave que contribuye a la economía de combustible y a la potencia de frenado excepcionales
  • Connected Diagnostics™: conecta en forma inalámbrica su motor con Cummins a través de un dispositivo de telemática para un diagnóstico inmediato ante una alerta de falla. Ofrece una clara recomendación para que el vehículo siga funcionando o indica la necesidad de servicio de reparación, en pocos segundos.
  • Sistemas de combustibles XPI de Sistemas de combustible Cummins: ofrece un desempeño superior independientemente de las rpm del motor. Permite múltiples inyecciones por ciclo para un mayor ahorro de combustible con un funcionamiento más silencioso y suave.
  • Sistema de postratamiento Single Module de Cummins Emission Solutions: -
    combina en una exclusiva unidad de circulación una reducción catalítica selectiva de alta eficiencia, una unidad de dosificación más confiable y un filtro para partículas de diésel. Es hasta un 70 por ciento más pequeño, por lo que es más fácil de instalar, y nada más y nada menos que 30 por ciento más liviano que las unidades de postratamiento que reemplaza. El mejor control de la temperatura permite un bajo consumo de combustible y reduce el mantenimiento periódico.
  • Filtros de combustible y de lubricantes de Cummins Filtration: los filtros Fleetguard® protegen de la corrosión y de los contaminantes gracias a la innovadora tecnología, incluida NanoNet ® media, que ofrece 10 veces mejor protección que los filtros de combustible convencionales.
  • Módulo de control electrónico (EMC) único de alta capacidad: ofrece mayor capacidad para procesar con mayor rapidez más información, tiene un control completamente integrado sobre el motor y un sistema de postratamiento para un mejor rendimiento, y técnica mejorada con lámpara para el motor.
Especificaciones
Potencia 260-380 hp (194-283 kW)
Torsión máxima 860-1250 lb - ft
(1166-1696 N●m)
Velocidad regulada 2100/2200 rpm
Torsión en acoplamiento del embrague 575 lb-ft
(780 N●m)
Cantidad de cilindros 6
Peso del motor (seco) 1,695 lb  |  769 kg

NOTA: para todos los motores y opciones disponibles, el fabricante de equipos originales puede limitar la potencia del camión

Toma de fuerza del motor trasero (REPTO): disponible. Límite de torsión de 435 lb-ft continuo, 520 lb-ft de manera intermitente, la relación de transmisión es 1.15:1, la rotación es opuesta al cigüeñal

Toma de potencia frontal (FEPTO): disponible. Límite de torsión de hasta 210 lb-ft



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Calificaciones
Modelo del motor Hp (kW) publicada Torsión máxima
Lb-Ft (Nm) a RPM
Calificaciones de rendimiento de 380 a 370 hp
L9 380 380 (283) 1250 (1695) @ 1200
L9 370 370 (276) 1250 (1695) @ 1200
Calificaciones de productividad entre 360 y 260 hp
L9 360 360 (268) 1150 (1559) @ 1200
L9 350 350 (261) 1050 (1424) @ 1200
L9 330 330 (245) 1000 (1356) @ 1200
L9 300 300 (224) 860 (1165) @ 1200
L9 270 270 (201) 860 (1165) @ 1200
L9 260 260 (194) 860 (1165) @ 1200
Mantenimiento
Artículo de mantenimiento Millas/kilómetros Horas Meses
*Aceite y filtro Hasta 50,000 mi
80,000 km
1,500 18
Filtro de combustible Hasta 50,000 mi
80,000 km
1,500 18
Filtro de ventilación del cárter No requiere mantenimiento
Ajuste del árbol de levas 150,000 mi
240,000 km
5,000 48
Filtro de líquido de escape diésel 300,000 mi
480,000 km
6,750  
Limpieza de filtro para partículas 200,000 mi
320,000 km
6,500  

*Con una capacidad total de aceite de > 29 cuartos (27.4 litros) / ciclo de trabajo
Los intervalos de mantenimiento dependen del ciclo de trabajo
Consulte los manuales de usuario del chasis y del motor para obtener más información.

Eficiencia
Desempeño

o