Usted conoce el agua. Nosotros lo conocemos a usted.

Diseño considerado

Impulse su operación con productos diseñados con experiencia, para cumplir los requisitos de desempeño y cumplimiento que son exclusivos de las operaciones marítimas.

Tecnología de próximo nivel

Mejore el rendimiento con herramientas digitales integradas como PrevenTech y Fleetguard FIT, que lo ayudan a ajustar su operación.

Servicio sin problemas

Respalde sus operaciones con una red de servicio global que se asocia con usted en todo, desde el diseño de la embarcación a su instalación y mantenimiento.
kit fleetguard

Maximizar la productividad

Optimice la filtración con Fleetguard

Fleetguard FIT es nuestro separador de agua/combustible de avanzada que reduce las etapas de filtración, mejora el desempeño del motor y ahorra dinero.  Mire lo que puede hacer por su operación.

Salga al agua; y quédese allí

qsk95
Motor destacado

QSK95

El motor de alta velocidad más potente que se haya fabricado para embarcaciones marinas, el QSK95 es un motor diésel cilindro V-16 de 4 tiempos, que ofrece hasta 4,200 HP.

Ver ahora
motor qsk60
Motor destacado

QSK60

Diseñado para las aplicaciones marinas comerciales más difíciles, la energía confiable del QSK60 ahora está disponible con certificaciones IMO III y Nivel 4.

Ver ahora
qsk38
Motor destacado

QSK38

Basados en la reputación ganada con arduo trabajo de nuestros motores K19, K38 y K50, el QSK38 es un salto de ingeniería que ofrece una excelente durabilidad en el agua.

Ver ahora
Conéctese con nosotros