Referencia del kit de puesta a punto

¿Listo para completar su revisión? Dele a su Jake Brake® líder en la industria el mantenimiento que merece para garantizar la mayor seguridad, el mayor control de velocidad y la vida útil prolongada del freno con los que ya sabe que puede contar. Esta página le ayudará a encontrar el kit de puesta a punto adecuado para el freno Jake Brake de su motor. También puede descargar nuestra guía de referencia Complete Your Overhaul para encontrar rápidamente las piezas adecuadas para su motor.

Las piezas originales Jake Brake se pueden comprar al fabricante de equipos originales que fabricó el motor o en el centro de servicio local. Los componentes comunes de Jacobs pueden estar disponibles a través de numerosos fabricantes de equipos originales o distribuidores independientes. Utilice nuestra herramienta de referencia cruzada de números de pieza para averiguar dónde puede comprar las que necesita.

Limite los resultados buscando números de modelo completos o parciales. También puede limitar los resultados seleccionando los fabricantes de motores en la lista desplegable.

OEM del motor Modelo del motor Modelo de freno Jacobs Número de pieza del fabricante del kit de ajuste original Número de pieza del kit de puesta a punto Jacobs Instrucciones para el kit de puesta a punto Dónde comprar Editar
CAT C10 SERIE 310 143-6626 19502 Descargar
CAT C12 SERIE 312 143-6626 019502 Descargar
CAT 3176 317, 317A, 317B, 317C 143-6576 018158 Descargar
CAT 3176 317D, 317E 143-6626 019502 Descargar
CAT SERIE 3306 336, 336A 143-6623 019469 Descargar
CAT MECÁNICO 3406 SERIE 346 143-6479 014087 Descargar
CAT MECÁNICO 3406 349, 349A 143-6622 019461 Descargar
CAT 3406E, C15, C16, C18 SERIE 340 143-6628 019654 Descargar
Cummins NH/NT 25B, 30, 30E, 400, 400H 3871418 013950 Descargar
Cummins NH/NT SERIE 401 3871535 017687 Descargar
Enviar esta página por correo electrónico