Mehr aus jedem Arbeitsag herausholen

Mehr Betriebszeit

Mit unserem bewährten KTA19GCE als Standard haben wir uns daran gemacht, den größten und leistungsstärksten elektronischen Industrie-Erdgasmotor zu entwickeln, den wir je angeboten haben – den GTA38GCE.

Mehr Technologie

Der Industriestandard Murphy Engine Integrated Control System (EICS®) ist für die werkseitige Integration verfügbar und erleichtert die Einrichtung und Diagnose von Einheiten.

Mehr Service

Was auch immer geschieht, wir sind mit einem großen Netz von Servicestandorten und fachkundiger Unterstützung zur Stelle, damit alles weiterläuft.
Hochdichtes Bohren

Stromversorgungslösungen – Übersicht

Bewältigen Sie die Herausforderungen der Branche

Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Leistung zu den niedrigsten Gesamtbetriebskosten. Ganz gleich, wo auf der Welt Ihr Einsatzgebiet ist, wir liefern bereits seit 100 Jahren und weiterhin genau das, was Sie brauchen.

Öl- und Gasversorgung für die ganze Welt

KTA19GCE Motor – Produktdarstellung
Motor im Fokus

KTA19GCE

Er erfüllt die Emissionsvorschriften, zeichnet sich durch niedrige Wartungskosten aus und fördert das gewünschte Gas. Jeden Tag.

Jetzt ansehen
gta38gce
Motor im Fokus

GTA38GCE

Der GTA38GCE ist der größte elektronische Motor, den Cummins jemals für industrielles Erdgas angeboten hat. Er liefert satte 760 hp aus einem 38-L-Motor.

Jetzt ansehen
GTA855GCE Gaskompressionsmotor
Motoren im Fokus

G855GCE und GTA855GCE

Aufbauend auf dem Erfolg des KTA19GCE bieten die beiden Modelle mehr Leistung als je zuvor, wobei alle Hauptkomponenten von Cummins zur Leistungsoptimierung entwickelt wurden.

Mehr erfahren
GTA855GCE mit Murphy Engine Integrated Control System
Technologie im Fokus

Murphy Engine Integrated Control System (EICS)

Zündung, Luft/Kraftstoff-Verhältnisregler und Geschwindigkeitsregelung vereint das Murphy EICS in einem einzigen Modul und verbessert so Leistung und Performance des KTA19GCE, GTA38GCE und GTA855GCE (im Bild).

Mehr lesen

Analyse Ihres Gasverbrauchs

Erdgasstandort in Sunrise

Gasanalyse-Tool

Detaillierte Informationen zum Motor vom Einsatzort der Bohranlage

Die Gaszusammensetzung, die Höhe und die Umgebungstemperaturen am Einsatzort können sich auf die Motorleistung auswirken. Wie Sie mit diesen Variablen umgehen, ist ausschlaggebend für Ihren Betrieb. Unser Gasanalyse-Tool liefert entscheidende Informationen wie Gaseigenschaften für EICS-Motoren, zu erwartende Abstriche aufgrund von Bohrlochvariablen und für Ihren Einsatzort spezifische Informationen zur Motoreinstellung, die eine Optimierung Ihres Motors ermöglichen und für herausragende Leistung sorgen.

Mit uns in Kontakt treten