Ayar Kiti Referansı
Bakımınızı tamamlamaya hazır mısınız? Sektör lideri Jake Brake®'inizden, alışmış olduğunuz yüksek güvenlik, yüksek hız kontrolü ve daha uzun fren ömrünü almak için hak ettiği bakımı verin. Bu sayfa, motorunuzun Jake Brake'i için doğru ayar kitini bulmanıza yardımcı olacaktır. Motorunuz için doğru parçaları hızlı bir şekilde bulmak amacıyla Bakımınızı Tamamlayın referans kılavuzumuzu da indirebilirsiniz.
Orijinal Jake Brake parçaları, motor OEM'iniz veya yerel servis merkeziniz aracılığıyla satın alınabilir. Jacobs ortak bileşenleri, birden fazla motor OEM'i veya bağımsız distribütörler aracılığıyla kullanılabilir. Bu parçaları nereden satın alabileceğinizi öğrenmek için Parça Numarası Çapraz Referans aracımızı kullanın.
Tam veya kısmi model numaralarını arayarak sonuçları daraltın. Ayrıca, açılır listeden motor üreticilerini seçerek sonuçları daraltabilirsiniz.
| Motor OEM'i | Motor Modeli | Jacobs Fren Modeli | Ayarlama Kiti OEM Parça Numarası | Ayarlama Kiti Jacobs Parça Numarası | Ayarlama Kiti Talimatları | Nereden Satın Alınır | Düzenle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | C10 | 310 SERİ | 143-6626 | 19502 | İndir | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | C12 | 312 SERİ | 143-6626 | 019502 | İndir | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3176 | 317, 317A, 317B, 317C | 143-6576 | 018158 | İndir | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3176 | 317D, 317E | 143-6626 | 019502 | İndir | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3306 SERİ | 336, 336A | 143-6623 | 019469 | İndir | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3406 MEKANİK | 346 SERİ | 143-6479 | 014087 | İndir | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3406 MEKANİK | 349, 349A | 143-6622 | 019461 | İndir | CAT Parçaları ve Servis | |
| CAT | 3406E, C15, C16, C18 | 340 SERİ | 143-6628 | 019654 | İndir | CAT Parçaları ve Servis | |
| Cummins | NH/NT | 25B, 30, 30E, 400, 400H | 3871418 | 013950 | İndir | Cummins Parça ve Servis | |
| Cummins | NH/NT | 401 SERİ | 3871535 | 017687 | İndir | Cummins Parça ve Servis |