Cummins entegre gücü
Cummins Entegre Güç seçim yaratır, sürdürülebilirliği artırır, müşteri deneyimini iyileştirir ve yeniliği teşvik eder.
Cummins olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için birinci sınıf seçeneklerle güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu nedenle portföyümüzü ve ortaklıklarımızı zaman içinde genişlettik.
Cummins, 100 yılı aşkın süredir motor üretiyor ve şimdi her bileşenin uyum içinde çalıştığı; motordan şanzımana, oradan akslara kadar eksiksiz aktarma sistemi çözümleri sunuyoruz.
Neden entegre?
Cummins Entegre Güç ile parçalar yerine oturmaktadır.
Daha yüksek verimlilik
Cummins Entegre Güç, dişli ve aks oranları gibi faktörleri optimize ederek yakıt tasarrufunu en üst düzeye çıkarır. Ayrıca entegre, yakıt agnostik tasarımı, parça çoğalmasını ve OEM entegrasyonunu azaltarak toplam sahip olma maliyetini iyileştirir.
Performans
Cummins motorları, boyutları için üstün beygir gücü değerleri ve üretkenlik sunar. Meritor ve Eaton-Cummins gibi Cummins bileşen işletmelerimiz ve ortaklıklarımız, en iyi akslara, şanzımanlara ve diğer parçalara katkıda bulunur.
Düşük emisyonlar
Büyüyen bir Cummins HELM™ platformu olarak Cummins Entegre Güç, müşterilerimizi, kendileri ve gezegen için en iyi çalışan düşük veya sıfır emisyonlu yakıtı seçmek için sürücü koltuğuna koyar.
Entegrasyon kolaylığı
Cummins Entegre Güç ile müşteriler, Cummins'in tüm aktarma organlarını desteklediğinden ve sorunları tek bir çağrıyla çözebileceklerinden emin olabilirler.
Ürün yelpazesi:
2,8 - 15L
Küresel olarak karayolu pazarları için motorlar
Uzun mesafe | Mesleki ve toplu taşıma | Bölgesel nakliye | Teslim alma ve teslimat | Okul | Motorlu yolcu otobüsü | Servis ve transit
Bugün ve yarının çözümü
X15N
Çeşitli uzun mesafe uygulamaları için çözümler sunan endüstrilerin ilk büyük delikli doğal gaz motorunu keşfedin. 500 hp'ye varan güç değerleri ve 1850 lb-ft'ye varan tork ile bu motor, nakliyede ve uygulama gereksinimlerinizde devrim yaratacaktır. X15N artık Kuzey Amerika'da satın alınabilir

EPA27 X15™
Yeni nesil X15 ile tanışın. Cummins yakıt agnostik 15 litrelik platformunda bir sonraki adım. 605 hp'ye ve 2.050 lb-ft torka varan bu motor, içten yanma teknolojisinin evrimine olan bağlılığımızı göstermektedir.

Yenilik, teknoloji ve hizmetler
HELM, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerini ve iş ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için ortaya çıkan sektör yakıt agnostik platform stratejimizdir. Bu platformlar, ortak bir temelden türetilen bir dizi motora sahiptir.