Ayar Kiti Referansı

Bakımınızı tamamlamaya hazır mısınız? Sektör lideri Jake Brake®'inizden, alışmış olduğunuz yüksek güvenlik, yüksek hız kontrolü ve daha uzun fren ömrünü almak için hak ettiği bakımı verin. Bu sayfa, motorunuzun Jake Brake'i için doğru ayar kitini bulmanıza yardımcı olacaktır.  Motorunuz için doğru parçaları hızlı bir şekilde bulmak amacıyla Bakımınızı Tamamlayın referans kılavuzumuzu da indirebilirsiniz.

Orijinal Jake Brake parçaları, motor OEM'iniz veya yerel servis merkeziniz aracılığıyla satın alınabilir. Jacobs ortak bileşenleri, birden fazla motor OEM'i veya bağımsız distribütörler aracılığıyla kullanılabilir. Bu parçaları nereden satın alabileceğinizi öğrenmek için Parça Numarası Çapraz Referans aracımızı kullanın.

Tam veya kısmi model numaralarını arayarak sonuçları daraltın. Ayrıca, açılır listeden motor üreticilerini seçerek sonuçları daraltabilirsiniz.

Motor OEM'i Motor Modeli Jacobs Fren Modeli Ayarlama Kiti OEM Parça Numarası Ayarlama Kiti Jacobs Parça Numarası Ayarlama Kiti Talimatları Nereden Satın Alınır Düzenle
Uluslararası I-335 5313 (24V) AP: 1833946C92 Aktüatör Pistonu: 038296
Uluslararası I-326 5326 (12V) AP: 1833946C92 Aktüatör Pistonu: 038296
Hino A09 971 Yok Yok
Doosan DV11 2210 Serisi Yok Yok
Fuso 6M61 MDIPT Yok Yok
Hyundai L Motor Euro 3 2100B Serisi Yok Yok
Hyundai L Motor Euro 1, 2 2100A Serisi Yok Yok
Hyundai H Motoru 2120 Serisi Yok Yok
Bu sayfayı e-posta olarak gönder