Cummins Vaka Çalışmaları

Uzun süre bu işteyiz. Müşterilerimiz için daha akıllı yeniliklere yol açan kalıcı ortaklıklar kuruyoruz. Bu müşteri hikayeleri, çeşitli sektörlerde birinci sınıf yenilik yoluyla sizin gibi müşterilere daha iyi güç çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızı ve başarımızı göstermektedir.

Filtre Vaka Çalışmaları

Amaç: Uzak bir loca ve ilgili su arıtma tesisi için yedek güç sistemi kurmak

PrevenTech'in proaktif arıza tespiti, önemli maliyet tasarruflarına ve korunan çalışma süresine yol açar

Amaç: Son teknoloji süper bilgisayar tesisi için güvenilir acil durum gücü sağlamak

Amaç: Çeşitli BAPCO yakıt perakende sahalarına sağlam yedek sistemler kurmak

PrevenTech'in tahmine dayalı analizi, enjektör arızalarını önlemeye yardımcı olmak için erken enjektör aşınması belirtileri tespit etti.

PrevenTech'in gelişmiş analizi, düşük hızların temel nedenlerinin ve önerilen optimize edilmiş bakım eylemlerinin belirlenmesine yardımcı oldu.

PrevenTech, motor sağlığını sağlarken yağ ve filtre ömrünü uzatmak için kullanılır.

Amaç: Büyük bir yeni finansal veri merkezinin 1. fazı için yeni bir yedek sistem sunmak

Amaç: Doğu Afrika'nın ilk hiper ölçekli veri merkezi için yedek güç sisteminin Faz 1'unu sunmak

Amaç: Suudi Arabistan'ın dijital altyapısını geliştirerek birden fazla hiper ölçekli veri merkezinin verimli çalışmasını sağlamak ve geliştirmek.

Kyle Myrick, kilometre sayacında 300.000 milden fazla olan 2015 Cummins Turbo Dizel motorlu Ram Tradesman kamyonetinin gururlu sahibidir. 20 yılı aşkın deneyime sahip bir madencilik mühendisi olarak kamyonu, zorlu ortamlarda sürekli olarak teste sokuldu - sadece Kyle'ın çalışmasının bir parçası olarak değil, aynı zamanda seyahat ve macera tutkusunu desteklemek için de.

Amaç: Suudi Arabistan'daki büyük bir ağ ve iletişim servis sağlayıcısı için güç sistemi kapasitesini ve güvenilirliğini artırmak için 20 yıllık eski bir DMC'yi yükseltin.

STAMFORD P7 alternatörleri, Madagaskar'da önemli bir madencilik ve işleme geliştirmesi olan Ambatovy Projesine güç sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.

Naver'in  üstünlüğünün arkasında bulut patlaması Platformunda hızla büyüyen trafikle Naver, önemli bir jeneratör seti hacmi kullanılarak altı fazdan fazla geliştirilecek Asya'nın en büyük veri merkezlerinden birini inşa etme projesine başladı.  Gak Sejong veri merkezinin ilk fazında, 60 Hz yedek güç sınıfı 37 olan 18 Cummins QSK95 jeneratör seti bulunur