Ağaçlarla çevrili yolda ilerleyen kamyon

Önde gelen emisyon yenilikleri

Gelişmiş tasarım ve simülasyon araçları, hafif, orta, ağır hizmet ve yüksek beygir gücündeki motor pazarları için çözümlerimizin kalitesini artırmamıza olanak tanır.

Veri odaklı içgörüleri kullanma

Cummins Emisyon Çözümleri, son teknoloji veri analitiği ve en son üretimden yararlanarak yüksek performanslı, güvenilir ve çevresel olarak sürdürülebilir ürünlerin teslim edilmesini sağlar.

Emisyon hedefleri için ortaklık

Cummins Emisyon Çözümleri sadece egzoz son işlem çözümleri sağlayıcısı değildir; Daha az emisyon arayışında olumlu değişim için bir katalizörüz. Bugünün ve yarının katı standartlarını aşmak için ortaklarımızla veri odaklı süreçleri kullanıyoruz.

Üretim ayak izi ve mühendislik tabanı

Cummins Emisyon Çözümleri, beş kıtada 2.400'den fazla yetenekli profesyoneli istihdam ederek, emisyon çözümlerinde on yılı aşkın uzmanlıkla küresel olarak çalışır. Bu geniş ağ, CES'in çeşitli ihtiyaçlara uygun kapsamlı çözümler sunmasını sağlar. Tamamen entegre son işlem sistemlerinden bağımsız bileşenlere kadar CES, emisyon azaltma girişimlerine önemli ölçüde katkıda bulunan çok yönlü kanıtlanmış çözümler yelpazesi sunar. Lokasyonlar: Dünya Çapında 7 Üretim Tesisi ve 7 Mühendislik ve Ticaret Merkezi

Bize bağlanın