Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Dişli kutularımız, bölünmüş şaftlı güç çekiş ünitelerimiz, sürünme vitesi tahriklerimiz ve güç bölücülerimiz, aşağıdakiler dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesi için ağır hizmet, yüksek hareketlilik, yüksek tork, dört tekerlekli tahrik konfigürasyonlarına özellikle uygundur:
- İnşaat ve şebeke
- Savunma ve ordu
- Ağır yük
- Ağır servis
- Yangın ve kurtarma
- Tarım
- Vagon
Özellikler ve Avantajlar
MPT Serisi
MPT-180 / MPT-180-23
600 beygir gücüne ve 3.000 rpm giriş hızına kadar destekleyebilen tam güç, tek vitesli, üç şaftlı enerji çekişi.*
MPT-500
650 beygir gücüne ve 3.500 rpm giriş hızına kadar destekleyebilen geniş oran seçenekleri ve modüler çıkış seçenekleri ile tek vitesli, üç şaftlı enerji çekişi.*
MPT-518A
600 beygir gücüne ve 3.500 rpm giriş hızına kadar destekleyebilen geniş oran seçenekleri ve modüler çıkış seçenekleri ile tek vitesli, iki şaftlı enerji çekişi.*
*Uygulama incelemesine göre
MGX Serisi
Arka aks bağlantısı, sürünme vitesi tahriki bağlantısı, hidrolik tahrikli ve düşük sürünme tahrik operasyonlarına izin veren giriş tahrikli pompa tahriklerine sahip transfer kutusu ve sürünme vitesi tahrikleri.
MGX-466
MGX-466, düşük hızlı, yüksek torklu sürünme uygulamaları için alternatif bir tahrik yöntemi sağlamak için aktarma organıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
MGX-479
MGX-479, yol modu için aracın motorunu veya sürünme modu için bir hidrolik motoru kullanan çift giriş modlarına sahip bir kombinasyon salınımlı transfer kutusu ve sürünme vitesidir. Üç şaftlı tasarıma, alternatif sürünme tahrik oranlarına ve arazi uygulamaları için isteğe bağlı ön aks bağlantısına sahiptir.