Neden FluidWatch?

Doğru teknoloji

Patentli, sınıfının en iyisi raporlar ve önleyici bakım geri bildirimi.

Doğru insanlar

Doğrudan motor tasarımcılarına ve motor sıvıları uzmanlarına bağlanır.

Doğru maliyet

Motor üreticisinin ihtiyaç duyduğu temel testlerle düşük maliyetli örnekler

""

FluidWatch

Ekipmanınızı ve çalışma sürenizi koruyun

Motor popülasyonunuz için riski yöneterek motor revizyonu/onarım maliyetlerinde binlerce dolar tasarruf edin. 

  • Büyük bir ağır yük filosu için 1.3 milyon dolara varan bakım maliyetlerinden tasarruf etmek için optimize edilmiş yağ/filtre aralıkları

  • Soğutma sıvısı ile ilgili bileşenlerde kesinti süresinde 200.000 dolara varan kesintilerden kaçınarak soğutma sıvısı bakımını iyileştirmek için müşterilerle ortaklık kurduk

FluidWatch sıvı analizi yağlarınızı, soğutma sıvılarınızı, yakıtlarınızı ve yağlayıcılarınızı test eder ve sizin için değerli bilgiler sağlar. ABD'de karayolu, karayolu dışı ve Yüksek beygir gücündeki motorların çoğu için mevcuttur. Bu servis Cummins motorları için özel değildir - diğer motorlardan gelen sıvıları da analiz edebilirsiniz.

Dizüstü bilgisayar kullanan biri
FluidWatch programına nasıl katılabilirim ve motor sıvısı numunelerini nasıl gönderebilirim?
  1. Hesabınızı online olarak buradan oluşturun

  2. Yağlayıcı, yakıt veya soğutma sıvısı numuneleri için doğru kit paketini satın alın

  3. Sıvı analizi için ekipmanı kaydettirin

  4. Laboratuvar testlerine hazır numuneleri kaydettirin

  5. Numuneleri laboratuvara gönderin

  6. Verileri online olarak inceleyin

  7. Desteğe ihtiyacınız varsa 1-800-CUMMINS'i arayın

FluidWatch test kiti
Cummins sıvı uzmanları tarafından tasarlanan test kitleri,
  • Etiketli örnek şişeler

  • Ön adresli iade etiketi

  • Örnek kayıt formu ve talimatlar

  • Numunenizin nakliye sürecinde olmasını sağlamak için sarf malzemeleri

FluidWatch Laboratuvarı
FluidWatch sıvı analizi kullanmanın avantajları
  • Önemli sorunlar bayrağı, önemli sıvı ve motor koşullarında renk kodlu önem derecesi kullanarak motorunuzun durumunun net bir resmini oluşturur

  • Analiz ve önerilen eylemler, önemli bir sorunun neden oluştuğu ve sonraki pratik adımların ne olduğu hakkında net bir açıklama sağlar

  • Örnek veriler, performans karşılaştırmasını kolaylaştırmak için benzer motor platformu verileriyle çizilir

  • Zaman içinde trendler sağlayan bu ünitenin en son beş örneğini rahatça görüntüleyin

Sıvı türü testi

Motor yağı (sıvı yakıtlar)

Güneş batarken güneşten uzaklaşan otobüs

Motor yağı (gaz formundaki yakıtlar)

Soğutma sıvıları ve akü elektrikli

Doğru paketi seçmek

Filo paketi/yakıt özellikleri: Rutin örnekleme için en iyi değer.

Temel paket/kirletici değerlendirme/yakıt temizliği: Cummins'in önerilen test standartlarını sağlar.

Gelişmiş paket/yakıt kalitesi: Sorun giderme problemlerinde yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir test paketi sunar.

Broşürü indirin

 

FluidWatch müşterileri ne diyor

FluidWatch, filomuzun testlerinin uygulanmasından bu yana kullanıcı dostu bir hizmet olmuştur. Cummins FluidWatch web sitesine bilgi göndermek kolay ve sorunsuz bir süreçtir. FluidWatch'ın gönderdiği yağ örneği raporları ayrıntılıdır ayrıca anlaması ve takip etmesi kolaydır. Cummins FluidWatch servisi, bakım araçlarımız arasında değerli bir noktaya gelmiştir.

Batı Sahili Transit Otoritesi